Produkt TL50ALS
Wskaźnik wielofunkcyjny
Sygnalizator akustyczny
Nr zamówieniowy: 3095795Alternatywny numer zamówieniowy : 95795
- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Stopień ochrony IP67
- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania: 18…30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN
- Sygnalizator dźwiękowy: Uszczelniony, ton stały do 94 dB

Dane ogólne
| EAN | 662488957957 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
| Numer taryfy celnej | 85318070000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 234 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kolumna świetlna |
| Sygnał dźwiękowy | Ton stały |
| Głośność | 94 dB |
| Możliwość ściemnienia | Nie |
| Kaskadowe | Nie |
| Połączenie elektryczne | Kabel |
| Długość kabla | 2.0 m |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, ABS, Czarny |
| Window material | tworzywo sztuczne, rozproszone |
| Temperatura pracy | -20…+50 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |