Produkt  LMBWLS27U

Akcesoria

Uchwyt montażowy

Nr zamówieniowy: 3094775

Alternatywny numer zamówieniowy : 94775

    • Akcesoria montażowe do oświetlenia liniowego WLS27
    • Uniwersalny wspornik montażowy do oświetlenia liniowego WLS27
    • Materiał: Poliwęglan
    • Otwór wiercony 5 x 5,5 mm do mocowania
    • Zawiera: 1 x wspornik zatrzaskowy
#

Dane ogólne

EAN 662488947750
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia CN
Waga 31 g

Select Country

Turck worldwide

to top