Produkt  LMBWLS27SP

Akcesoria

Wspornik montażowy

Nr zamówieniowy: 3094773

Alternatywny numer zamówieniowy : 94773

    • Akcesoria montażowe do oświetlenia liniowego WLS27
    • Wspornik zatrzaskowy do oświetlenia liniowego WLS27
    • Materiał: Poliwęglan
    • Otwór wiercony 5,3 mm do mocowania
    • Zawiera: 2 x wspornik zatrzaskowy
#

Dane ogólne

EAN 662488947736
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia US
Waga 10 g

Select Country

Turck worldwide

to top