Produkt RDLS-815D
Technologia bezpieczeństwa
Przewód podłączeniowy, 2 m
Nr zamówieniowy: 3093156Alternatywny numer zamówieniowy : 93156
- Do łączenia kurtyn bezpieczeństwa EZ-Screen
- Złącze RD na wolny koniec
- Przewód, PVC, żółty, 12-żyłowy
- Długość kabla: 4,57 m
- Długość przewodu: 4,6 m

Dane ogólne
| EAN | 662488931568 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | TW |
| Waga | 312.98 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Przewód podłączeniowy |
| Do użytku z | Kurtyny świetlne bezpieczeństwa |