Produkt  TL70BGYRAQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Modułowa kolumna sygnalizacyjna

Wstępnie złożone

Nr zamówieniowy: 3092357

Alternatywny numer zamówieniowy : 92357

    • Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
    • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) i radiowe (RFI)
    • Klasa ochrony IP65
    • M12 × 1 złącze męskie
    • Kolory: niebieski (COL 1) / zielony (COL 2) / żółty (COL 3) / czerwony (COL 4)
    • Możliwość przełączenia funkcji świecenia ciągłego i migania
    • Napięcie robocze: 12…30 VDC
    • Wejścia: PNP/NPN
    • Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
    • Sygnalizator dźwiękowy: wielokierunkowy, regulowana charakterystyka, natężenie regulowane przełącznikiem wybierakowym, maks. 92 dB
#

Dane ogólne

EAN 662488923570
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85318070000
Kraj pochodzenia CN
Waga 648.64 g

Dane techniczne

Funkcja Kolumna świetlna
Rodzaj światła niebieski, zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów 5
Sygnał dźwiękowy Regulowany klucz
Głośność 92 dB
Możliwość ściemnienia Nie
Kaskadowe Nie
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC, Czarny
Window material Poliwęglan, rozproszone
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP65

Podłączenie

6625130
6625133

Select Country

Turck worldwide

to top