Produkt  TL70GYR

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Modułowa kolumna sygnalizacyjna

Wstępnie złożone

Nr zamówieniowy: 3092341

Alternatywny numer zamówieniowy : 92341

    • Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
    • Odporność na zakłócenia EMI i RFI
    • Stopień ochrony IP65
    • Przewód, 2 m
    • Wykonanie jednokolorowe: Białe
    • Możliwość przełączania między sygnalizacją stałą a miganiem
    • Napięcie robocze: 12…30 VDC
    • Wejścia: PNP/NPN
    • Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
#

Dane ogólne

EAN 662488923419
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85318070000
Kraj pochodzenia CN
Waga 555 g

Dane techniczne

Funkcja Kolumna świetlna
Rodzaj światła zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów 3
Możliwość ściemnienia Nie
Kaskadowe Nie
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC, Czarny
Window material Poliwęglan, rozproszone
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP65

Select Country

Turck worldwide

to top