Produkt  B-TL70-5

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Modułowa kolumna sygnalizacyjna

Moduły bazowe

Nr zamówieniowy: 3092223

Alternatywny numer zamówieniowy : 92223

    • Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
    • Stopień ochrony IP65
    • Odporność na zakłócenia EMI i RFI
    • Przewód PVC 2 m, 5-żyłowy
    • Element końcowy w ramach zestawu
    • Napięcie robocze: 12…30 VDC
    • Wejścia: PNP/NPN
    • Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
#

Dane ogólne

EAN 662488922238
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85318070000
Kraj pochodzenia CN
Waga 231 g

Dane techniczne

Funkcja Kolumna świetlna
Liczba kolorów/segmentów 1
Możliwość ściemnienia Nie
Kaskadowe Nie
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC, Czarny
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP65

Akcesoria funkcjonalne

3092211
3092212
3092213
3092214
3092215
3092221

Select Country

Turck worldwide

to top