Produkt  IVU2PTGX06

Przetwarzanie obrazu

Czujnik wizyjny w skali szarości

Nr zamówieniowy: 3090770

Alternatywny numer zamówieniowy : 90770

    • Druga generacja czujników iVu
    • Pamięć wewnętrzna dla 30 inspekcji
    • 1/3“ CMOS, 752x480 pikseli
    • Bez zintegrowanego oświetlenia pierścieniowego
    • Stopień ochrony IP67
    • Zewnętrzne wyjście strobowe + 5 VDC
    • Zewnętrzne wejście wyzwalające
    • Obiektyw, 6mm, M12x1
    • Wyświetlacz: Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD 65.5 mm, 320 x 240 typu "transreflective"
    • Napięcie zasilania 10…30 VDC
    • Męskie złącze M12 x 1, 12-pinowe
    • Trzy wyjścia przełączające PNP/NPN do wyboru za pomocą oprogramowania
    • USB 2.0 host: 4-pinowe złącze żeńskie M8
    • Podłączenie Ethernet za pomocą 4-pinowego, męskiego złącza M8 x 1
    • Przemysłowy Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC
#

Dane ogólne

EAN 662488907709
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27310201 -/- Kamera (przetwarzanie obrazu) (P3/P4, iVu)
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 560 g

Dane techniczne

Funkcja Wartość w kodzie gray
Brennweite 6 mm
Resolution 752 × 480 pikseli
Wyświetlacz Integriert
Protokół komunikacyjny EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne, Czarny
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

3082546

Select Country

Turck worldwide

to top