Produkt IVU2PTBR12
Czytnik kodów kreskowych — czujnik obrazu
Nr zamówieniowy: 3090742Alternatywny numer zamówieniowy : 90742
- Druga generacja czujników iVu
- Pamięć wewnętrzna dla 30 inspekcji
- 1/3“ CMOS, 752x480 pikseli
- Zintegrowane oświetlenie pierścieniowe: Czerwony
- Stopień ochrony IP67
- Zewnętrzne wyjście strobowe + 5 VDC
- Zewnętrzne wejście wyzwalające
- Obiektyw, 12mm, M12x1
- Wyświetlacz: Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD 65.5 mm, 320 x 240 typu "transreflective"
- Napięcie zasilania 10…30 VDC
- Męskie złącze M12 x 1, 12-pinowe
- Trzy wyjścia przełączające PNP/NPN do wyboru za pomocą oprogramowania
- USB 2.0 host: 4-pinowe złącze żeńskie M8
- Podłączenie Ethernet za pomocą 4-pinowego, męskiego złącza M8 x 1
- Przemysłowy Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC

Dane ogólne
EAN | 662488907426 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27310201 -/- Kamera (przetwarzanie obrazu) (P3/P4, iVu) |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 625.96 g |
Dane techniczne
Funkcja | Czytnik kodów kreskowych — czujnik obrazu |
Rodzaj światła | czerwony |
Brennweite | 12 mm |
Resolution | 752 × 480 pikseli |
Wyświetlacz | Integriert |
Protokół komunikacyjny | EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232 |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne, Czarny |
Temperatura pracy | 0…+50 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
German | 599 KB |
English | 599 KB |
French | 599 KB |
Spanish | 599 KB |
Czech | 600 KB |
Dutch | 599 KB |
Romanian | 599 KB |
Russian | 800 KB |
Polish | 601 KB |
Chinese | 670 KB |
Turkish | 599 KB |
Instrukcja
Instrukcja szybkiego uruchomienia | 781 KB |
Instrukcja obsługi przemysłowej sieci Ethernet | 19884 KB |
Instrukcja obsługi | 6033 KB |