Produkt  WL50SWSSL20PWMQ

Reflektor LED

Wersja PWM oświetlenia punktowego z regulacją natężenia światła

Nr zamówieniowy: 3090460

Alternatywny numer zamówieniowy : 90460

    • Napięcie robocze: 12…30 VDC
    • Stopień ochrony: IP69K
    • Obudowa ze stali nierdzewnej
    • Kolor: Biały
    • Złącze M12 x 1
    • Możliwość zmniejszenia jasności za pomocą wejścia PWM
#

Dane ogólne

EAN 662488904609
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27119002 -/- Oświetlenie robocze
Numer taryfy celnej 94054239900
Kraj pochodzenia US
Waga 514 g

Dane techniczne

Funkcja Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła biały
Liczba kolorów/segmentów 1
Możliwość ściemnienia PWM
Kaskadowe Nie
Kąt wiązki 20 °
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, Stal nierdzewna
Window material Poliwęglan, przezroczysty
Temperatura pracy -20…+50 °C
Stopień ochrony IP67/IP69

Podłączenie

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top