Produkt  SLLR14-1820P5

Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

Odbiornik

Nr zamówieniowy: 3088745

Alternatywny numer zamówieniowy : 88745

    • Wytrzymała obudowa
    • Stopień ochrony IP67
    • Wyświetlacz diagnostyczny służący do prezentacji stanu i błędów
    • Pole skanowania L: 1820 mm
    • Pomoc optyczna przy wyrównywaniu
    • Bez strefy martwej
    • Zakres detekcji: 0,1…12 m
    • Rozdzielczość: 14 mm
    • Napięcie zasilania: 24 V DC
    • Brak przełącznika resetu
    • Kurtyna bezpieczeństwa typu 4 zgodna z IEC 61496-1 oraz 61496-2
    • Kategoria 4 PLe zgodnie z normą EN ISO 13849-1
    • SIL 3 zgodnie z IEC 61508 SIL 3 i CL3 zgodnie z IEC 62061
    • Odporność na wstrząsy i drgania zgodna z IEC 61496-1
#

Select Country

Turck worldwide

to top