Produkt GPS50M
Odbiornik GPS
Z interfejsem szeregowym
RS485-Schnittstelle - unterstützt Modbus RTU
Nr zamówieniowy: 3088289Alternatywny numer zamówieniowy : 88289
- Wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP67/IP69K
- Przewód, PCW, 2 m z otwartymi końcówkami
- SiRF Star IV GPS Chip
- Systemy rozbudowujące WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
- Odbiór sygnału do -163 dBm
- Częstotliwość aktualizacji: 1 Hz
- Wykrywanie pozycji z dokładnością do 10 m (bez systemu pomocniczego)
- Wykrywanie pozycji z dokładnością do 2,5 m (z systemem pomocniczym)
- Tryb oszczędzania energii zał./wył.
- Komunikacja Modbus RTU przez interfejs RS485
- Prędkość transmisji: 9,6 k, 19,2 k (standardowo) lub 38,4 k

Dane ogólne
| EAN | 662488882891 |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 394.63 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Pozycjonowanie |
| Typ urządzenia | Czujnik |
| Wykonanie | Element aktywujący |
| Podłączenie anteny | Brak modułu radiowego |
| Praca z baterią | nie |
| Protokół komunikacyjny | Modbus RTU, RS485 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Czarny |
| Temperatura pracy | -40…+85 °C |
| Stopień ochrony | IP69 |