Produkt DELSE-51D
Technologia bezpieczeństwa
Przewód przedłużający
Nr zamówieniowy: 3086941Alternatywny numer zamówieniowy : 86941
- Do podłączenia kurtyn EZ-screen LS
- Przewód 300 mm, złącze RD na 5-pinowe złącze M12
- Przewód PVC, żółty, 12-żyłowy
- Długość kabla: 0,30 m
- Długość przewodu: 15,3 m

Dane ogólne
EAN | 662488869410 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | TW |
Waga | 37 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Przewód podłączeniowy |
Do użytku z | Kurtyny świetlne bezpieczeństwa |