Produkt RP-RM83F-75LT
Wyłączenie awaryjne
Linkowy wyłącznik bezpieczeństwa
Nr zamówieniowy: 3081876Alternatywny numer zamówieniowy : 81876
- Przełącznik linkowy
- Spełnia wymagania normy IEC 60947-5-1
- Zintegrowany przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wyświetlanie napięcia kabla
- Maksymalna długość kabla: 75 m
- Wymaga zestawu akcesoriów do wyłącznika linkowego
- 2 wyjścia bezpieczne, styk NZ
- 2 pomocnicze styki NO

Dane ogólne
| EAN | 662488818760 |
| Numer taryfy celnej | 85369095000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 1103 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Wyłącznik bezpieczeństwa uruchamiany naprężoną linką |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Funkcja wyjścia | 2 × styk NC, Bezpotencjałowe |
| Połączenie elektryczne | Komora zacisku, Terminal z dławikiem kablowym |
| Materiał obudowy | Metal, Stop metali, odlew ciśnieniowy z aluminium |
| Temperatura pracy | -30…+80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |