Produkt UM-FA-11A
Przekaźnik bezpieczeństwa
dla sygnałów OSSD i styków bezpotencjałowych
Nr zamówieniowy: 3081228Alternatywny numer zamówieniowy : 81228
- Ustawianie za pomocą przełączników
- 2 wyjścia bezpieczne (NO)
- 1 dwustanowe wyjście pomocnicze (NZ)
- maks. 7 A
- Operating voltage 24 V AC/DC +‐10 %
- Protection class IP54
- Kategoria bezpieczeństwa 4 zgodna z ISO 13849-1 (EN 954-1)
- Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) 3 zgodnie z IEC 61508/62061
- Poziom ochrony (PL) e zgodnie z ISO 13849-1
- Kategoria zatrzymania 0 zgodnie z IEC/EN 60204-1

Dane ogólne
| EAN | 662488812287 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371690 -/- Przekaźnik (systemy bezpieczeństwa) |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 261 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Przekaźnik bezpieczeństwa |
| Wykonanie | Terminal zaciskowy |
| Napięcie zasilania | 21…28 V AC / 21…28 V DC |
| Funkcja wyjścia | Styk NO/NZ |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC |
| Temperatura pracy | 0…+50 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |