Produkt  P4O1.3I-OC

Przetwarzanie obrazu

czujnik wizyjny ze zintegrowanym kontrolerem

Nr zamówieniowy: 3079935

Alternatywny numer zamówieniowy : 79935

    • Odczyt drukowanych znaków z konwersją w ciąg znaków ASCII (OCR)
    • Porównanie drukowanych tekstów z wzorcowym ciągiem znaków ASCII (OCV)
    • 2/3“ CMOS, 752x480 pikseli
    • 256-stopniowa skala szarości
    • Kompaktowe wykonanie czujnika wizyjnego ze zintegrowanym kontrolerem
    • Podłączenie obiektywu równolegle do głównej osi obudowy
    • stopień ochrony IP20
    • Obiektyw zamawiany osobno
    • Napięcie zasilania: 10…30 VDC za pomocą 12-pinowego złącza męskiego M12 x 1
    • Zewnętrzne wejście wyzwalające
    • Zewnętrzne wyjście strobowe, złącze 3-pinowe M8x1
    • Interfejs EtherNet/IP i Modbus TCP, złącze RJ45
    • Interfejs RS232
    • Koncentryczny przewód video BNC
#

Select Country

Turck worldwide

to top