Produkt CSF-M12F51M12M41
Kabel połączeniowy
Trójnik typu Y
Nr zamówieniowy: 3079657Alternatywny numer zamówieniowy : 79657
- Złącze żeńskie M12 x 1, 5 pinów na złącze męskie 2 x M12 x 1, 4 piny
- Nieekranowany
- Zielona otulina przewodu PVC
- Średnica przewodu 5,5 mm
- Stopień ochrony IP67
- Temperatura otoczenia: -40…+105 °C
- Długość: 0,63 m
- 250 VDC, maks. 4 A
- 300 VDC, maks. 4 A

Dane ogólne
EAN | 662488796570 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27069090 -/- Przewód, linia (akcesoria, niesklasyfikowane) [BAB084001] |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | TW |
Waga | 68.04 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Trójnik typu Y |