Produkt  LS2E30-1650Q8

Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

Nadajnik

Nr zamówieniowy: 3077248

Alternatywny numer zamówieniowy : 77248

    • Złącze męskie M12 × 1, 8-stykowe
    • Stopień ochrony IP65
    • Pole skanowania 1650 mm
    • Rozdzielczość 30 mm
    • Testowanie wewnętrzne w cyklach 500 ms
    • Zasięg 15 m
    • Napięcie robocze 24 VDC ± 15 %
    • Typ 2 zgodnie z IEC 61496-1, -2; kategoria 2 PL d zgodnie z EN ISO 13849-1; SIL 2 zgodnie z IEC 61508
#

Dane ogólne

EAN 662488772482
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270910 -/- Bariera świetlna
Numer taryfy celnej 85414900000
Kraj pochodzenia CN
Waga 2832 g

Dane techniczne

Funkcja Kurtyna świetlna
Wykonanie Prostopadłościenny
Wysokość aktywna 1650  mm
Zasięg 200…15000 mm
Rozdzielczość optyczna 30 mm
Liczba wiązek 88
Rodzaj światła IR
Kaskadowe Nie
Z funkcją mutingu Nie
Napięcie zasilania 20…28 V DC
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, AL, Żółty poliester
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP65

Select Country

Turck worldwide

to top