Produkt  PPROCTLCBCR

Przetwarzanie obrazu

Kontroler PresencePLUS Pro

Nr zamówieniowy: 3076874

Alternatywny numer zamówieniowy : 76874

    • Controller for DIN rail mounting
    • Protection class IP20
    • Separate camera required, type PPROCAM
    • Parameterization software in 9 languages for Windows operating system
    • EtherNet/IP and Modbus TCP interface
    • 1/3“ CMOS, 752x480 pikseli
    • Skala koloru RGB- / HSI
    • Voltage supply 10…30 VDC
    • Max. current consumption 1.5 A (no-load)
    • Memory 64 MB
    • Max. 999 inspections
#

Dane ogólne

EAN 662488768744
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27310201 -/- Kamera (przetwarzanie obrazu) (P3/P4, iVu)
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 45 g

Dane techniczne

Funkcja BCR
Resolution 752 × 480 pikseli
Funkcja wyjścia PNP/NPN
Protokół komunikacyjny EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Połączenie elektryczne Zaciski śrubowe, Zdejmowalne terminale śrubowe
Materiał obudowy Metal, Czarny
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP20

Select Country

Turck worldwide

to top