Produkt  LEDII150-3W

System wizyjny

Płaskie, kątowe oświetlenie pierścieniowe:

Nr zamówieniowy: 3076771

Alternatywny numer zamówieniowy : 76771

    • Wizualizacja nieregularności powierzchni
    • Kolor: podczerwony
    • Zasilanie: 24 VDC
    • przewód 2m
#

Dane ogólne

EAN 662488767716
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27310204 -/- Oświetlenie (przetwarzanie obrazu) (oświetlenie)
Numer taryfy celnej 94054239900
Kraj pochodzenia US
Waga 590 g

Dane techniczne

Funkcja oświetlenie strefowe
Rodzaj światła IR
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Metal, Anodyzowane AL
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP00

Select Country

Turck worldwide

to top