Produkt  MMD-TA-12B

Technologia bezpieczeństwa

Moduł mutingu

Nr zamówieniowy: 3075091

Alternatywny numer zamówieniowy : 75091

    • PLe acc. to ISO 13849‐1
    • Safety category 4 acc. to EN 954‐1
    • SIL 3 acc. to IEC 61508 and IEC 62061
    • Adjustments via DIP switch
    • Connection of max. 2 muting sensor pairs
    • Muting lamp output
    • Deactivation
    • Universal safety stop interface
    • Reset
    • Adjustable external device monitoring (EDM)
    • Two-digit diagnostic display
    • Operating voltage 24 VDC +‐15 %
    • Protection class IP20
#

Dane ogólne

EAN 662488750916
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230207 -/- Interfejs
Numer taryfy celnej 85364900990
Kraj pochodzenia US
Waga 622 g

Dane techniczne

Funkcja Moduł mutingu
Wykonanie Prostopadłościenny
Z funkcją mutingu Tak
Napięcie zasilania 21…28 V DC
Funkcja wyjścia 2 × styk NC, 2 × PNP
Połączenie elektryczne Zaciski śrubowe
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP20

Select Country

Turck worldwide

to top