Produkt  M18TUP8 W/30

Czujnik temperatury

Pasywny czujnik podczerwieni

Z wyjściem analogowym

Nr zamówieniowy: 3074917

Alternatywny numer zamówieniowy : 74917

    • Podłączenie za pomocą przewodu 9 m
    • D:S ratio 8:1
    • Napięcie robocze 12…30 V DC
    • Zakres pomiarowy ustawiany za pomocą funkcji uczenia
    • Wyjście analogowe 0…10 V
    • Wyjście alarmowe PNP przełącza się na granicy zakresu pomiarowego 10 V
    • Zakres pomiaru temperatury 0…300 °C
#

Select Country

Turck worldwide

to top