Produkt  LEDIB70X70QPMA

System wizyjny

oświetlenie z tła

Nr zamówieniowy: 3073288

Alternatywny numer zamówieniowy : 73288

    • Protection class: IP40
    • Kolor: podczerwony
    • Power supply: 24 VDC
    • M12 x 1 male
#

Dane ogólne

EAN 662488732882
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27310204 -/- Oświetlenie (przetwarzanie obrazu) (oświetlenie)
Numer taryfy celnej 94054239900
Kraj pochodzenia US
Waga 372 g

Dane techniczne

Funkcja oświetlenie strefowe
Rodzaj światła IR
Połączenie elektryczne Kabel ze złączem, M12 × 1
Długość kabla 0.150  m
Materiał obudowy Metal, Stal niskowęglowa
Window material akryl, rozproszone
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP40

Select Country

Turck worldwide

to top