Produkt  Q7MB W/100

Czujnik pola magnetycznego

Z wyjściem dwustanowym

Nr zamówieniowy: 3071498

Alternatywny numer zamówieniowy : 71498

    • Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja w płaskiej aluminiowej obudowie
    • Stopnie ochrony IP67/IP69K
    • Połączenie kablowe
    • Napięcie robocze 10…30 V DC
    • Wyjścia przełączające, bipolarne (PNP/NPN)
    • Zakres pomiarowy ustawiany za pomocą funkcji uczenia
#

Dane ogólne

EAN 662488714987
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270104 -/- Czujnik magneto-indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 788 g

Dane techniczne

Wykonanie Prostopadłościenny
Podłączenie anteny Brak modułu radiowego
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 30.0  m
Materiał obudowy Aluminium, AL
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top