Produkt  LEDRB70X70W

System wizyjny

oświetlenie z tła

Nr zamówieniowy: 3069904

Alternatywny numer zamówieniowy : 69904

    • Protection class: IP40
    • Kolor: czerwony
    • Power supply: 24 VDC
    • Cable, 2 m
#

Dane ogólne

EAN 662488699048
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27310204 -/- Oświetlenie (przetwarzanie obrazu) (oświetlenie)
Numer taryfy celnej 94054239900
Kraj pochodzenia US
Waga 356 g

Dane techniczne

Funkcja oświetlenie strefowe
Rodzaj światła czerwony
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Metal, Stal niskowęglowa
Window material akryl, rozproszone
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP40

Select Country

Turck worldwide

to top