Produkt  STBVP6 W/30

Czujnik fotoelektryczny

przełącznik dotykowy

System sterowania oburącz

Nr zamówieniowy: 3069747

Alternatywny numer zamówieniowy : 69747

    • Przewód PVC 9 m
    • Stopień ochrony IP66
    • Ergonomiczny kształt
    • Górna część obudowy wykonana z poliimidoeter
    • Napięcie zasilania: 10…30 VDC
    • 1 wyjście bezpieczne NO PNP
    • 1 wyjście bezpieczne NZ PNP
    • Wstępnie zmontowana pokrywa ochronna
    • Kategoria bezpieczeństwa 4 zgodna z EN ISO 13849-1 przy zastosowaniu z odpowiednimi przekaźnikami
    • SIL 3 zgodny z IEC 61508 i IEC 62061
#

Dane ogólne

EAN 662488697471
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371690 -/- Przekaźnik (systemy bezpieczeństwa)
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia CN
Waga 735 g

Dane techniczne

Funkcja Przycisk optyczny
Wykonanie Prostopadłościenny
Rodzaj światła IR
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO/NZ, PNP
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 9.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP66

Select Country

Turck worldwide

to top