Produkt  VTBP6LQ

Czujnik fotoelektryczny

przełącznik dotykowy

z sygnalizacją

Nr zamówieniowy: 3067508

Alternatywny numer zamówieniowy : 67508

    • Złącze męskie M12 x 1
    • Jasne, łatwo dostrzegalne oświetlenie robocze
    • Kolor oświetlenia roboczego: Zielony
    • Napięcie zasilania 12…30 VDC
    • dwustanowe wyjście pnp
    • wejście aktywujące oświetlenie robocze 10…30 VDC
    • Wstępnie zmontowana pokrywa ochronna
#

Dane ogólne

EAN 662488675080
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 172 g

Dane techniczne

Funkcja Przycisk optyczny
Rodzaj światła IR
Liczba kolorów/segmentów 1
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC, Czerwony
Window material Poliwęglan, rozproszone
Temperatura pracy -20…+50 °C
Stopień ochrony IP66

Select Country

Turck worldwide

to top