Produkt  AT-GM-13A

Przekaźnik bezpieczeństwa

Nr zamówieniowy: 3066089

Alternatywny numer zamówieniowy : 66089

    • Kategoria bezpieczeństwa 4 zgodnie z normą ISO 13849‐1
    • Napięcie robocze 24 VDC ± 15 %
    • Stopień ochrony IP20
#

Dane ogólne

EAN 662488660895
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371690 -/- Przekaźnik (systemy bezpieczeństwa)
Numer taryfy celnej 85364900990
Kraj pochodzenia US
Waga 233.15 g

Dane techniczne

Funkcja Przekaźnik bezpieczeństwa
Wykonanie Terminal zaciskowy
Napięcie zasilania 21…28 V DC
Połączenie elektryczne Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP20

Select Country

Turck worldwide

to top