Produkt STBVR81Q6
Czujnik fotoelektryczny
przełącznik dotykowy
System sterowania oburącz
Nr zamówieniowy: 3064192Alternatywny numer zamówieniowy : 64192
- Męskie złącze M12 x 1, 5-pinowe
- Stopień ochrony IP66
- Ergonomiczny kształt
- Górna część obudowy wykonana z poliimidoeter
- Napięcie zasilania: 20…30 V AC/DC
- Wyjście przekaźnikowe, 125 VDC / 150 VAC, 1A DC / AC maks. 0,4 A
- Wstępnie zmontowana pokrywa ochronna
- Kategoria bezpieczeństwa 4 zgodna z EN ISO 13849-1 przy zastosowaniu z odpowiednimi przekaźnikami
- SIL 3 zgodny z IEC 61508 i IEC 62061

Dane ogólne
EAN | 662488641924 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371690 -/- Przekaźnik (systemy bezpieczeństwa) |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 235 g |
Dane techniczne
Funkcja | Przycisk optyczny |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Rodzaj światła | IR |
Napięcie zasilania | 20…30 V AC / 20…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk przełączny, Wyjście przekaźnikowe |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT |
Temperatura pracy | 0…+50 °C |
Stopień ochrony | IP66 |