Produkt IM-T-11A
Moduł bezpieczeństwa
For Safety Light Curtains
Nr zamówieniowy: 3061424Alternatywny numer zamówieniowy : 61424
- Kategoria bezpieczeństwa 4 zgodnie z normą ISO 13849‐1
- 2 wyjścia bezpieczne (NO)
- 1 dwustanowe wyjście pomocnicze (NZ)
- Maks. 6 A
- Napięcie zasilania 24 VDC +/-15%
- Stopień ochrony IP20

Dane ogólne
EAN | 662488614249 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371690 -/- Przekaźnik (systemy bezpieczeństwa) |
Numer taryfy celnej | 85364900990 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 244.94 g |
Dane techniczne
Funkcja | Przekaźnik bezpieczeństwa |
Wykonanie | Terminal zaciskowy |
Napięcie zasilania | 21…28 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO/NZ, Wyjście przekaźnikowe |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC |
Temperatura pracy | 0…+50 °C |
Stopień ochrony | IP20 |