Produkt SI-LS83E
Technologia bezpieczeństwa
Mechaniczny przełącznik bezpieczeństwa
Nr zamówieniowy: 3049482Alternatywny numer zamówieniowy : 49482
- Wyłącznik krańcowy
- Spełnia wymagania normy IEC 60947-5-1
- Bez blokady
- 2 wyjścia bezpieczne, styk NZ
- SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
- PL e (zgodny z ISO 13849-1)

Dane ogólne
| EAN | 662488494827 |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 97 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Mechaniczny przełącznik bezpieczeństwa |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Kaskadowe | Nie |
| Funkcja wyjścia | 2 × styk NC, Bezpotencjałowe |
| Połączenie elektryczne | Komora zacisku, Terminal z dławikiem kablowym |
| PL wg normy ISO 13849-1 | Level e |
| SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
| Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008 | 4 |
| Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe | Niski |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne |
| Temperatura pracy | -30…+80 °C |
| Stopień ochrony | IP65 |