Produkt SI-LS42DSH
Technologia bezpieczeństwa
Wyłącznik bezpieczeństwa blokady osłony
Zintegrowana funkcja zatrzaskowa
Nr zamówieniowy: 3047875Alternatywny numer zamówieniowy : 47875
- Wyłącznik krańcowy
- Spełnia wymagania normy IEC 60947-5-1
- Z blokadą
- Blokowanie sprężyną
- Zwalnianie magnesem
- 2 wyjścia bezpieczne, styk NZ
- Monitorowanie położenia 2 zaworów, styk NZ i NO
- Zasilanie cewki zaworu
- SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
- PL e (zgodny z ISO 13849-1)

Dane ogólne
EAN | 662488478759 |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 391.9 g |
Dane techniczne
Funkcja | Wyłącznik bezpieczeństwa blokady osłony |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Kaskadowe | Nie |
Funkcja wyjścia | 2 × styk NC, Bezpotencjałowe |
Połączenie elektryczne | Komora zacisku, Terminal z dławikiem kablowym |
PL wg normy ISO 13849-1 | Level e |
SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008 | 4 |
Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe | Niski |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP65 |