Produkt RDM35
Przetwarzanie obrazu
ekran dotykowy
Nr zamówieniowy: 3029512Alternatywny numer zamówieniowy : 29512
- Ekran o przekątnej 3,5“
- Format obrazu: 4:3
- Rozdzielczość: 320 x 240 RGB

Dane ogólne
EAN | 662488295127 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27310290 -/- Element przetwarzania obrazu (niesklasyfikowany) (akcesoria: filtr,…) |
Numer taryfy celnej | 85312040900 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 408.23 g |
Dane techniczne
Materiał obudowy | Metal, CuZn |
Temperatura pracy | 0…+50 °C |
Stopień ochrony | IP20 |