Produkt  SC-USB2

Moduł bezpieczeństwa

przewód USB

Do sterowników bezpieczeństwa

Nr zamówieniowy: 3029480

Alternatywny numer zamówieniowy : 29480

    • Kabel przedłużający
    • Złącze USB A do złącza USB Micro B
    • Długość kabla: 2 m
    • Do przesyłania pliku konfiguracyjnego z komputera PC do sterownika bezpieczeństwa SC26
#

Dane ogólne

EAN 662488294809
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250308 -/- Moduł bezpieczeństwa (peryferia)
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia TW
Waga 45.36 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Przewód podłączeniowy
Do użytku z Sterownik bezpieczeństwa

Select Country

Turck worldwide

to top