Produkt SSA-EB1PLGR-12ECQ8
Wyłączenie awaryjne
Przycisk E-stop
Oświetlone
Nr zamówieniowy: 3026628Alternatywny numer zamówieniowy : 26628
- Stopień ochrony IP65
- Stan bezpieczny: zielony
- Sygnał zatrzymania z obwodu: czerwony
- Przycisk aktywowany: czerwony migający
- 2 wyjścia bezpieczeństwa (NC, bezpotencjałowe)
- 1 wyjście pomocnicze (NO, PNP)
- Złącze męskie M12 × 1, 8-stykowe

Dane ogólne
EAN | 662488266288 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
Numer taryfy celnej | 85365011000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 299.37 g |
Dane techniczne
Funkcja | Przycisk zatrzymania awaryjnego, z podświetleniem |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Rodzaj światła | czerwony |
Kaskadowe | Tak |
Funkcja wyjścia | 2 × styk NC, Bezpotencjałowe |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC |
Temperatura pracy | -25…+60 °C |
Stopień ochrony | IP65 |