Produkt  SSA-EB1PLYR-02ECQ5A

Wyłączenie awaryjne

Przycisk E-stop

Oświetlone

Nr zamówieniowy: 3026266

Alternatywny numer zamówieniowy : 26266

    • Stopień ochrony IP65
    • Kompatybilność z systemem zdalnych IO Allen-Bradley Armor-Block® 1732DS Safe DeviceNet
    • Żółty/czerwony wskaźnik LED (migający)
    • 2 wyjścia bezpieczeństwa (NC, bezpotencjałowe)
    • Złącze męskie M12 × 1, 5-stykowe
    • Kompatybilność z systemem zdalnych IO AllenBradley ArmorBlock® 1732DS Safe DeviceNet
#

Dane ogólne

EAN 662488262662
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85365011000
Kraj pochodzenia US
Waga 280 g

Dane techniczne

Funkcja Przycisk zatrzymania awaryjnego, z podświetleniem
Wykonanie Prostopadłościenny
Rodzaj światła czerwony
Kaskadowe Tak
Funkcja wyjścia 2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC
Temperatura pracy -25…+55 °C
Stopień ochrony IP65

Podłączenie

6625028
6625016

Select Country

Turck worldwide

to top