Produkt SSA-EB1PLXR-02ECQ5B
Wyłączenie awaryjne
Przycisk E-stop
Oświetlone
Nr zamówieniowy: 3026263Alternatywny numer zamówieniowy : 26263
- Stopień ochrony IP65
- Kompatybilność z gateway'em Siemens ET 200pro PROFIsafe
- Czerwony wskaźnik LED (migający)
- 2 wyjścia bezpieczeństwa (NC, bezpotencjałowe)
- Złącze męskie M12 × 1, 5-stykowe

Dane ogólne
| EAN | 662488262631 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
| Numer taryfy celnej | 85365011000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 299.37 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Przycisk zatrzymania awaryjnego, z podświetleniem |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Rodzaj światła | czerwony |
| Kaskadowe | Tak |
| Funkcja wyjścia | 2 × styk NC, Bezpotencjałowe |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC |
| Temperatura pracy | -25…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP65 |
Podłączenie
|
WKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625028 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |