Produkt M12FTH4Q
Czujnik temperatury i wilgotności
Z interfejsem szeregowym
Do podłączenia do węzła komunikacji radiowej DX80
Nr zamówieniowy: 3025895Alternatywny numer zamówieniowy : 25895
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Temperatura otoczenia: -40…+85 °C
- Stopień ochrony IP67
- Wilgotność względna: 0…100 %
- Rozdzielczość: 0,1 %
- Zakres pomiaru temperatury: -40…+85 °C
- Rozdzielczość: 0,1 °C
- Napięcie robocze: 3,6…5,5 VDC
- Interfejs szeregowy do podłączenia modułu radiowego DX80

Dane ogólne
| EAN | 662488258955 |
| Numer taryfy celnej | 90258040890 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 68.04 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Czujnik temperatury/wilgotności |
| Typ urządzenia | Czujnik |
| Wykonanie | Rurka |
| Podłączenie anteny | Brak modułu radiowego |
| Protokół komunikacyjny | 1-żyłowe szeregowe |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Metal, Szary |
| Temperatura pracy | -40…+85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |