Produkt DX80N2X6S-PB2
System transmisji radiowej
topologia gwiazdy
węzeł sieciowy
Nr zamówieniowy: 3025759Alternatywny numer zamówieniowy : 25759
- Antena zewnętrzna (RG58 złącze RP-SMA)
- Zewnętrzna listwa zaciskowa
- Zintegrowany wskaźnik siły sygnału
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
- Deterministyczna metoda transmisji danych
- Rozpraszanie widma FHSS
- TDMA (wielodostęp z podziałem czasowym)
- Moc transmisji: Wewnętrznie 18 dBm, 63 mW <= 20 dBm EIRP
- Wejścia: 2 x PNP, 2 x 0…20 mA
- Wyjścia: 2 x PNP, 2 x 0…20 mA
- Pobór mocy: < 60 mA przy 24 VDC

Dane ogólne
EAN | 662488257590 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 121 g |
Dane techniczne
Funkcja | Topologia gwiazdy |
Typ urządzenia | węzeł sieciowy |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Podłączenie anteny | Złącze żeńskie RP‐SMA |
Praca z baterią | nie |
Typ wejścia | PNP/0…20 mA |
Typ wyjścia | PNP/0…20 mA |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Płytka drukowana FR4 |
Temperatura pracy | -40…+85 °C |
Stopień ochrony | IP00 |
Certyfikaty | ATEX II 3 G |
Podłączenie
![]() |
BWC-LMRSFRPB
Odgromnik, złącze RP-SMA |
3079296 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB0.2
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 0,2m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3078544 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB1
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 1 m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3078337 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB2
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 2m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3078338 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB4
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 4m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3077488 |
![]() |
BWC-1MRSMN05
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na N męski, 0,5 m, RG58, straty 0,56 dB/m |
3077486 |
![]() |
BWC-1MRSMN2
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na N męski, 2m, RG58, straty 0,56 dB/m |
3077820 |
![]() |
BWC-4MNFN3
Przedłużenie anteny, złącze męskie N — złącze żeńskie N, długość kabla: 3 m, LMR400, koncentryczny, tłumienie: 0,22 dB/m |
3077489 |
![]() |
BWC-4MNFN6
Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 6m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m |
3077490 |
![]() |
BWC-4MNFN15
Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 15m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m |
3077821 |
![]() |
BWC-4MNFN30
Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 30m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m |
3077822 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
BWA-2O6-A
Antena wewnętrzna 6 dBi, złącze N żeńskie |
3081081 |
![]() |
BWA-2O8-A
Antena wewnętrzna 8,5 dBi, złącze N żeńskie |
3081080 |
![]() |
BWA-2O2-C
Antena wewnętrzna 2 dBi, standardowe złącze męskie RP-SMA |
3077816 |
![]() |
BWA-2O5-C
Antena wewnętrzna 5 dBi, złącze męskie RP-SMA |
3077817 |
![]() |
BWA-2O7-C
Antena wewnętrzna 7 dBi, złącze męskie RP-SMA |
3077818 |