Produkt SI-HGZ63FQDR
Technologia bezpieczeństwa
Zawias
Nr zamówieniowy: 3025583Alternatywny numer zamówieniowy : 25583
- Wyłącznik zawiasowy drzwi
- Zgodnie z IEC 60947-5-1
- Wyłącznik bezpieczeństwa zintegrowany z bardzo wytrzymałą obudową PBT
- Możliwa zmiana pozycji punktu przełączania
- Zabezpieczenie przed ingerencją
- Punkt przełączania korygować w zakresie od 0° do 270°
- Przełącznik można obracać i obsługiwać z przeciwnej strony
- Odlewany cynkowy zawias wytrzymuje obciążenie rzędu 1200 N (120 kg)
- Prawy zawias
- 2 wyjścia bezpieczne, NC
- 1 styk pomocniczy, NO
- SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
- PL e (zgodny z ISO 13849-1)

Dane ogólne
| EAN | 662488255831 |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 389 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Kaskadowe | Nie |
| Funkcja wyjścia | 2 × styk NC, Bezpotencjałowe |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| PL wg normy ISO 13849-1 | Level e |
| SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
| Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008 | 4 |
| Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe | Niekodowany |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynku, ZN |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |