Produkt  SI-HGZ63FQDL

Technologia bezpieczeństwa

Zawias

Nr zamówieniowy: 3025582

Alternatywny numer zamówieniowy : 25582

    • Wyłącznik zawiasowy drzwi
    • Zgodnie z IEC 60947-5-1
    • Wyłącznik bezpieczeństwa zintegrowany z bardzo wytrzymałą obudową PBT
    • Możliwa zmiana pozycji punktu przełączania
    • Zabezpieczenie przed ingerencją
    • Punkt przełączania korygować w zakresie od 0° do 270°
    • Przełącznik można obracać i obsługiwać z przeciwnej strony
    • Odlewany cynkowy zawias wytrzymuje obciążenie rzędu 1200 N (120 kg)
    • Lewy zawias
    • 2 wyjścia bezpieczne, NC
    • 1 styk pomocniczy, NO
    • SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
    • PL e (zgodny z ISO 13849-1)
#

Dane ogólne

EAN 662488255824
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 401 g

Dane techniczne

Funkcja Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa
Wykonanie Prostopadłościenny
Kaskadowe Nie
Funkcja wyjścia 2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
PL wg normy ISO 13849-1 Level e
SIL acc. to IEC 61508 3
Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008 4
Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe Niekodowany
Materiał obudowy Odlew ciśnieniowy cynku, ZN
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Select Country

Turck worldwide

to top