Produkt  SSA-EB1PLXR-12ECQ8

Wyłączenie awaryjne

Przycisk E-stop

Oświetlone

Nr zamówieniowy: 3025305

Alternatywny numer zamówieniowy : 25305

    • Stopień ochrony IP65
    • Stan bezpieczny: brak
    • Sygnał zatrzymania z obwodu: czerwony
    • Przycisk aktywowany: czerwony migający
    • 2 wyjścia bezpieczeństwa (NC, bezpotencjałowe)
    • 1 wyjście pomocnicze (NO, PNP)
    • Złącze męskie M12 × 1, 8-stykowe
#

Dane ogólne

EAN 662488253059
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85365080000
Kraj pochodzenia US
Waga 299.37 g

Dane techniczne

Funkcja Przycisk zatrzymania awaryjnego, z podświetleniem
Wykonanie Prostopadłościenny
Rodzaj światła czerwony
Kaskadowe Tak
Funkcja wyjścia 2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC
Temperatura pracy -25…+60 °C
Stopień ochrony IP65

Select Country

Turck worldwide

to top