Produkt  SSA-EB1P-02ECQ5B

Wyłączenie awaryjne

Przycisk E-stop

Nieoświetlony

Nr zamówieniowy: 3025301

Alternatywny numer zamówieniowy : 25301

    • Stopień ochrony IP65
    • Kompatybilność z gateway'em Siemens ET 200pro PROFIsafe
    • 2 wyjścia bezpieczeństwa (NC, bezpotencjałowe)
    • Złącze męskie M12 × 1, 5-stykowe
#

Dane ogólne

EAN 662488253011
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85365080000
Kraj pochodzenia US
Waga 272 g

Dane techniczne

Funkcja Przycisk zatrzymania awaryjnego, bez podświetlenia
Wykonanie Prostopadłościenny
Kaskadowe Tak
Funkcja wyjścia 2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC
Temperatura pracy -25…+55 °C
Stopień ochrony IP65

Podłączenie

6625028
6625016

Select Country

Turck worldwide

to top