Produkt S18LGRYPQ
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
wskaźnik ostrzegawczy
Nr zamówieniowy: 3021290Alternatywny numer zamówieniowy : 21290
- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M18x1
- Stopień ochrony IP67 / IP69K
- Materiały odporne na UV
- Pobór prądu na kolor LED: maks. 25 mA
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Złącze męskie M12 x 1
- Napięcie zasilania 10…30 VDC

Dane ogólne
| EAN | 662488212902 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
| Numer taryfy celnej | 85318070000 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 36 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Oświetlenie punktowe |
| Rodzaj światła | zielony, czerwony, żółty |
| Liczba kolorów/segmentów | 3 |
| Możliwość ściemnienia | Nie |
| Kaskadowe | Nie |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC, Czarny |
| Window material | Poliwęglan, rozproszone |
| Temperatura pracy | -40…+50 °C |
| Stopień ochrony | IP67/IP69 |
Podłączenie
|
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |