Produkt  LEDUV395R70XD5-PQ

System wizyjny

oświetlenie pierścieniowe

Nr zamówieniowy: 3019879

Alternatywny numer zamówieniowy : 19879

    • High-Intensity
    • Protection class: IP50
    • Kolor: ultrafioletowy
    • Light intensity, adjustable
    • Power supply: 24 VDC
    • Pigtail M12x1, 0.15 m
#

Dane ogólne

EAN 662488198794
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27310204 -/- Oświetlenie (przetwarzanie obrazu) (oświetlenie)
Numer taryfy celnej 94054239900
Kraj pochodzenia US
Waga 250 g

Dane techniczne

Funkcja oświetlenie strefowe
Rodzaj światła UV
Możliwość ściemnienia Tak
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Długość kabla 0.150  m
Materiał obudowy Metal, Anodyzowane AL
Window material akryl, rozproszone
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP50

Select Country

Turck worldwide

to top