Produkt  SMBWLSMAG

Akcesoria

Uchwyt magnetyczny

Nr zamówieniowy: 3019574

Alternatywny numer zamówieniowy : 19574

    • Magnetyczny uchwyt do świateł roboczych i czujników
    • Łatwy montaż na powierzchniach metalowych
    • Udźwig do 15 kg
    • W zestawie znajdują się dwa uchwyty magnetyczne, dwie śruby montażowe i dwie nakrętki z pierścieniami mocującymi
#

Dane ogólne

EAN 662488195748
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne
Numer taryfy celnej 85051190990
Kraj pochodzenia US
Waga 166 g

Dane techniczne

Materiał obudowy Metal

Select Country

Turck worldwide

to top