Produkt  LEDILA145XD6-XQ

System wizyjny

oświetlenie liniowe

Nr zamówieniowy: 3017051

Alternatywny numer zamówieniowy : 17051

    • dużej mocy
    • Napięcie zasilania: 24 VDC
    • Klasa ochrony: IP50
    • Kolor: podczerwony
    • Zasilanie: 24 VDC
    • złącze męskie M12 x 1
#

Dane ogólne

EAN 662488170516
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27310204 -/- Oświetlenie (przetwarzanie obrazu) (oświetlenie)
Numer taryfy celnej 94054239900
Kraj pochodzenia US
Waga 478 g

Dane techniczne

Funkcja Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła IR
Kąt wiązki 6,5 °
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, Anodyzowane AL
Window material tworzywo sztuczne, rozproszone
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP50

Select Country

Turck worldwide

to top