Produkt  LEDWA70XD5-XQ

System wizyjny

oświetlenie strefowe

Nr zamówieniowy: 3016016

Alternatywny numer zamówieniowy : 16016

    • High-intensity area light
    • Protection class: IP50
    • Kolor: biały
    • Power supply: 24 VDC
    • Pigtail M12x1, 0.15 m
#

Dane ogólne

EAN 662488160166
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27310204 -/- Oświetlenie (przetwarzanie obrazu) (oświetlenie)
Numer taryfy celnej 94054239900
Kraj pochodzenia US
Waga 27.67 g

Dane techniczne

Funkcja oświetlenie strefowe
Rodzaj światła biały
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Długość kabla 0.150  m
Materiał obudowy Metal, Stal niskowęglowa
Window material tworzywo sztuczne, rozproszone
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP50

Select Country

Turck worldwide

to top