Produkt LEDRLA870XD6-XQ
System wizyjny
oświetlenie liniowe
Nr zamówieniowy: 3014487Alternatywny numer zamówieniowy : 14487
- dużej mocy
- Napięcie zasilania: 24 VDC
- Klasa ochrony: IP50
- Kolor: czerwony
- Zasilanie: 24 VDC
- złącze męskie M12 x 1

Dane ogólne
| EAN | 662488144876 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27310204 -/- Oświetlenie (przetwarzanie obrazu) (oświetlenie) |
| Numer taryfy celnej | 94054239900 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 1657 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Oświetlenie liniowe |
| Rodzaj światła | czerwony |
| Kąt wiązki | 6,5 ° |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Metal, Anodyzowane AL |
| Window material | tworzywo sztuczne, rozproszone |
| Temperatura pracy | 0…+50 °C |
| Stopień ochrony | IP50 |