Produkt LEDBLA290XD6-XQ
System wizyjny
oświetlenie liniowe
Nr zamówieniowy: 3013528Alternatywny numer zamówieniowy : 13528
- dużej mocy
- Napięcie zasilania: 24 VDC
- Klasa ochrony: IP50
- Kolor: niebieski
- Zasilanie: 24 VDC
- złącze męskie M12 x 1

Dane ogólne
EAN | 662488135287 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27310204 -/- Oświetlenie (przetwarzanie obrazu) (oświetlenie) |
Numer taryfy celnej | 85395100000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 802.86 g |
Dane techniczne
Funkcja | Oświetlenie liniowe |
Rodzaj światła | niebieski |
Kąt wiązki | 6,5 ° |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Metal, Anodyzowane AL |
Window material | tworzywo sztuczne, rozproszone |
Temperatura pracy | 0…+50 °C |
Stopień ochrony | IP50 |